FLSA 40 SI-HD-65

Numero articolo: 10.01.06.03886

Aspiratore piatto (tondo) in all'usura dei pezzi in lavorazione

Articoli di fine serie
Dimensione40
Materiale aspiratoreSilicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
BCG 40 SI-HD-65 SC095

La linea di prodotti FLSA 40 SI-HD-65 verrà eliminata gradualmente, ma sarà disponibile fino ad esaurimento scorte fino al 31/12/2024

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine): BCG 40 SI-HD-65 SC095

FLSA 40 SI-HD-65
Attributo Valore
d2 23 mm
Dmax(S) 41,50 mm
Ds 40,50 mm
H 18,50 mm
Z (Corsa) 3,70 mm
Attributo Valore
Materiale aspiratore Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A

Note sull’ordine: FLSA 40 SI-HD-65