FGA 20 SI-MD-55 N016

Numero articolo: 10.01.06.03892

Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane

Dimensione20
Materiale aspiratoreSilicone SI metal detector
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
ProprietFDA-compatible
Numero pieghe1,5
FGA 20 SI-MD-55 N016
Attributo Valore
d 4,50 mm
d2 11 mm
D1 19,90 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 21 mm
Ds 18,10 mm
H 15,20 mm
H2 3,80 mm
H3 8,70 mm
Z (Corsa) 4,40 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Numero pieghe 1,50
Potenza aspir. 4,70 N
Dimensione 20
Materiale aspiratore Silicone SI metal detector
Peso 1,50 g
Raggio volta (min) (convesso) 8,50 mm
Famigilia de prodotti FGA

Note sull’ordine: FGA 20 SI-MD-55 N016