FG 14 SI-HD-65 N016

Numero articolo: 10.01.06.04055

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi resistenti irregolari

Dimensione14
Materiale aspiratoreSilicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
FG 14 SI-HD-65 N016
Attributo Valore
d 4,50 mm
d2 5,40 mm
D1 13,90 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 15,50 mm
Ds 14,50 mm
H 22,80 mm
H2 3,80 mm
H3 9 mm
Z (Corsa) 9 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 1,37 N
Forza rottura 5,70 N
Volume 1,06 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 15 mm
Dimensione 14
Famiglia raccordo N 016
Numero pieghe 2,50
Materiale aspiratore Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A
Peso 1,50 g
Famigilia de prodotti FG


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: FG 14 SI-HD-65 N016