SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

N. articolo: 10.01.06.04062
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 016
Filettatura G1: G1/8"-AG
Lunghezza totale: 20 mm
Lunghezza adatta: 6 mm
Diametro nom.: 3,10 mm
Materiale: Acciaio inox aust.
Apert. chiave SW2: 3 mm
SA-NIP N016 G1/8-AG DN310
Attributo Valore
dn 3,1 mm
D 6,5 mm
D2 5,8 mm
G1 G1/8"-AG
L 6 mm
L1 20 mm
L2 4 mm
L3 2,5 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
SW2 3 mm