Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione | 33 |
Materiale aspiratore | Silicone SI metal detector |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Propriet | FDA-compatible |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 16 mm |
d2 | 17 mm |
D1 | 36 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 38 mm |
Ds | 30 mm |
H | 27 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14 mm |
Z (Corsa) | 9 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero pieghe | 1,50 |
Potenza aspir. | 13,60 N |
Dimensione | 33 |
Materiale aspiratore | Silicone SI metal detector |
Peso | 6,80 g |
Raggio volta (min) (convesso) | 40 mm |
Famigilia de prodotti | FGA |
Note sull’ordine: FGA 33 SI-MD-55 N018