FLSA 20 NBR-ESD-55

Numero articolo: 10.01.06.04220

Aspiratore piatto (tondo)

Articoli di fine serie
Dimensione20
Materiale aspiratoreCaucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
BCG 20 NBR-ESD-55 SC085

La linea di prodotti FLSA 20 NBR-ESD-55 verrà eliminata gradualmente, ma sarà disponibile fino ad esaurimento scorte fino al 31/03/2024

A partire da questo momento l’articolo non può essere più ordinato.
Articolo alternatico (vedi immagine): BCG 20 NBR-ESD-55 SC085

FLSA 20 NBR-ESD-55
Attributo Valore
d2 13,50 mm
Dmax(S) 22,80 mm
Ds 21,40 mm
H 10 mm
Z (Corsa) 1,50 mm
Attributo Valore
Materiale aspiratore Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A

Note sull’ordine: FLSA 20 NBR-ESD-55