Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 20 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 10,50 mm |
D1 | 20 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 21 mm |
Ds | 20 mm |
H | 22,10 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9 mm |
Z (Corsa) | 9 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 5,20 N |
Forza rottura | 12,10 N |
Volume | 2,30 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 10 mm |
Dimensione | 20 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 2,40 g |
Famigilia de prodotti | FG |
Note sull’ordine: FG 20 NBR-ESD-55 N062