SPB2f 15 SI-55 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.06.04263

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari

Dimensione15
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
Filettatura G1G1/8"-AG
Numero pieghe2,5
SPB2f 15 SI-55 G1/8-AG
Attributo Valore
d2 4 mm
dn 4,10 mm
Dmax(S) 17 mm
Ds 15 mm
G1 G1/8"-AG
H 26,30 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 7,30 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. a -200 mbar 0,25 N
Potenza aspir. a -400 mbar 0,50 N
Potenza aspir. 0,75 N
Volume 1,20 cm³
Dimensione 15
Numero pieghe 2,50
Materiale aspiratore Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 5,50 g
Famigilia de prodotti SPB2f

Note sull’ordine: SPB2f 15 SI-55 G1/8-AG

La ventosa SPB2f (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo SPB2f – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB2f, Schmalz-Connector