SFB1 15 EPDM-45 M5-AG

Numero articolo: 10.01.06.04395

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari sottili e flessibili

Dimensione15
Materiale aspiratoreEPDM
Durezza del materiale [Shore A]45 Shore A
SFB1 15 EPDM-45 M5-AG
Attributo Valore
Dmax(S) 16 mm
Ds 15 mm
d2 4,70 mm
dn 1,80 mm
G1 M5-AG
LG1 4,70 mm
H 21 mm
SW1 8 mm
Z (Corsa) 4 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 1 N
Volume 0,80 cm³
Dimensione 15
Numero pieghe 1,50
Materiale aspiratore EPDM
Durezza del materiale [Shore A] 45 Shore A
Famigilia de prodotti SFB1

Note sull’ordine: SFB1 15 EPDM-45 M5-AG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC