FGA 2 NBR-ESD-55 N003

N. articolo: 10.01.06.04520
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 2
Materiale aspiratore:
Gomma nitril NBR-dissipativ
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 2 NBR-ESD-55 N003
Attributo Valore
d 2 mm
d1 3 mm
d2 1,3 mm
D1 3,3 mm
Dk 4 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 1,9 mm
H 4,5 mm
H2 1,5 mm
H3 2,3 mm
Z (Corsa) 1 mm