SA-NIP N016 M5-IG DN310

Numero articolo: 10.01.06.04689

Nipplo di collegamento ventosa

Famiglia raccordoN 016
Filettatura G1M5-IG
Lunghezza L116 mm
Lunghezza di montaggio10 mm
Diametro nominale dn3,1 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW23 mm
MaterialeAcciaio inox austenitico
SA-NIP N016 M5-IG DN310
Attributo Valore
dn 3,10 mm
D 6,50 mm
D2 5,80 mm
G1 M5-IG
L 10 mm
L1 16 mm
L2 3,50 mm
L3 2,50 mm
LG1 5,50 mm
SW1 8 mm
SW2 3 mm
Attributo Valore
Famiglia raccordo N 016
Materiale Acciaio inox austenitico
Peso 1,60 g

Note sull’ordine: SA-NIP N016 M5-IG DN310