SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

N. articolo: 10.01.06.04690
Nipplo di collegamento ventosa
Nipplo: N 016
Filettatura G1: G1/8"-IG
Lunghezza totale: 18.5 mm
Lunghezza adatta: 12 mm
Diametro nom.: 3,10 mm
Materiale: Acciaio inox aust.
SA-NIP N016 G1/8-IG DN310
Attributo Valore
dn 3,1 mm
D 6,5 mm
D2 5,8 mm
G1 G1/8"-IG
L 12 mm
L1 18,5 mm
L2 4 mm
L3 2,5 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm