HS 28-32 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.07.00001
Aspiratore di sollevamento HS per la singolarizzazione veloce di carta e pellicola
Corsa Z: 28 mm
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Attacco aspiratore: G1/8"-IG
HS 28-32 G1/8-IG
Attributo Valore
D 50 mm
D1 14 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M8-IG
G4 M8-IG
H 97 mm
H1 67 mm
H2 10 mm
H3 10 mm
L 50 mm
LG1 8 mm
LG2 10 mm
LG3 12 mm
LG4 12 mm
Z (Corsa) 28 mm