Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Supporto per montaggio flessibile delle ventose
Attributo | Valore |
---|---|
B | 40 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | M16x1.5-AG |
H | 30 mm |
L | 45 mm |
L1 | 11 mm |
L2 | 30 mm |
LG1 | 9 mm |
LG2 | 35 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 160 g |
Note sull’ordine: HTR-S G1 RA