Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di riduzione (tubiforme)
Filettatura G1 | G3/8"-AG |
Filettatura G2 | G1/4"-AG |
Materiale | Alluminio |
Lunghezza L | 25 mm |
Diametro nominale dn | 6,1 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 6,10 mm |
G1 | G3/8"-AG |
G2 | G1/4"-AG |
L | 25 mm |
LG1 | 15 mm |
LG2 | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Note sull’ordine: RED-NIP G3/8-AG G1/4-AG AL
Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.