VS-MONT 73x25x34.5 VS

N. articolo: 10.01.10.00431
Vacuostato (mont)
Lunghezza L: 73 mm
Larghezza B: 25 mm
Altezza H: 34.5 mm
per: Vacuostato
SO: Con supporto (orizzontale)
Attributo Valore
B 25,00 mm
H 34,50 mm
L 73,00 mm