DI-PL 120x60 N10

N. articolo: 10.01.10.00874
Piastra di tenuta (FX/FM)
Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 60 mm
Tipo di Materiale:
Gomma N, Altezza 10 mm
    • Attualmente non ci sono dati CAD disponibili per questo articolo. Si prega di contattare il proprio referente locale.