FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

N. articolo: 10.01.10.05697
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Corsa sospens. Z: 25 mm
Forma: Heavy Duty 1 Aste a molla
per: Profilo di montaggio
FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG
Attributo Valore
B 75 mm
G1 G3/8"-IG
G2 G1/2"-AG
G3 G1/2"-AG
H 167,6 mm
H1 129 mm
H2 20 mm
H3 10 mm
H4 20 mm
L 40,5 mm
L3 5,6 mm
L4 11,1 mm
LG1 14,5 mm
LG2 10,5 mm
LG3 14 mm
Z (Corsa) 25 mm