FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

N. articolo: 10.01.10.05701
Piastra flangiata
Lunghezza L: 120 mm
Larghezza B: 85 mm
Altezza H: 10 mm
Materiale: Acciaio
per: Ventosa piatta
FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR
Attributo Valore
B 85 mm
G1 G1/2"-IG
H 10 mm
H1 27,5 mm
L 120 mm
L3 70 mm
X1 90 mm
Y1 65 mm