FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

N. articolo: 10.01.10.05702
Piastra flangiata
Lunghezza L: 400 mm
Larghezza B: 90 mm
Altezza H: 10 mm
Materiale: Acciaio
per: Piastra di presa a ventose
FLAN-PL 400x90x10 ST SBX
Attributo Valore
B 90 mm
G1 G1/2"-IG
H 10 mm
H1 33 mm
L 400 mm
L2 60 mm
L3 130 mm
L4 135 mm
X1 280 mm
Y1 65 mm