FLAN-PL 160x120x10 FMHD

Numero articolo: 10.01.10.08805

Piastra flangiata

Lunghezza L160 mm
Larghezza B120 mm
Altezza H10 mm
Usa la costruzioneSistema di presa a vuoto ad area FMHD
FLAN-PL 160x120x10 FMHD
Attributo Valore
B 120 mm
G1 G1/2"-IG
H 10 mm
H1 25 mm
L 160 mm
L2 20 mm
L3 70 mm
L4 45 mm
X1 120 mm
Y1 90 mm

Note sull’ordine: FLAN-PL 160x120x10 FMHD