Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra flangiata
Lunghezza L | 200 mm |
Larghezza B | 100 mm |
Altezza H | 10 mm |
Materiale | Acciaio |
Usa la costruzione | Piastra di presa a ventose |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 100 mm |
G1 | G1/2"-IG |
H | 10 mm |
H1 | 28 mm |
L | 200 mm |
L2 | 20 mm |
L3 | 70 mm |
L4 | 65 mm |
X1 | 120 mm |
Y1 | 70 mm |
Note sull’ordine: FLAN-PL 200x100x10 ST SBX