EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

Numero articolo: 10.01.11.03420

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

Lunghezza L82,1 mm
Larghezza B53,7 mm
Altezza H10,8 mm
Attributo Valore
B 53,70 mm
H 10,80 mm
L 82,10 mm
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR