VCBL-K1 140x115x50

N. articolo: 10.01.12.00210
Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito
Dimensioni (lxl): 140 x 115 mm
Altezza H: 50 mm
VCBL-K1 140x115x50
Attributo Valore
B 115 mm
B1 130 mm
H 50 mm
H2 29 mm
L 140 mm
L1 170 mm
L2 27 mm