VCBL-K1 125x75x50 L TV

N. articolo: 10.01.12.00371
Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito
Dimensioni (lxl): 125 x 75 mm
Altezza H: 50 mm
Disposizione: longitudinale
con: Valvola ad impulsi
VCBL-K1 125x75x50 L TV
Attributo Valore
B 75 mm
B1 130 mm
H 50 mm
H2 17 mm
L 125 mm
L1 140 mm
L2 20,5 mm