VCBL-K2 140x115x100

Numero articolo: 10.01.12.00445

Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti

Dimensioni (LxB)140 x 115
Dimensione piastra di aspirazione inferiore140x115 mm
Altezza H100 mm
VCBL-K2 140x115x100
Attributo Valore
B 115 mm
H 100 mm
H2 74,80 mm
L 140 mm
L1 166 mm
L2 26 mm
Attributo Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore 140x115 mm
Peso 0,77 kg

Note sull’ordine: VCBL-K2 140x115x100

Il blocco di aspirazione VCBL-K2 viene fornito. Il prodotto è costituito da:

  • Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in diverse dimensioni e superficie ventosa
  • Corpo base in plastica
  • Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordi di tenuta, piastra di attrito, set di parti di ricambio con inserti in acciaio
Accessori disponibili: piastra di aspirazione gomma spugna