VCBL-K2 125x75x50 D-360

Numero articolo: 10.01.12.00629

Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti

Dimensioni (LxB)125 x 75
Dimensione piastra di aspirazione inferiore140x115 mm
Altezza H50 mm
Disposizionegirevole di 360°
VCBL-K2 125x75x50 D-360
Attributo Valore
B 75 mm
H 50 mm
H2 16 mm
L 125 mm
L1 145 mm
R1 240 mm
Attributo Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore 140x115 mm
Peso 0,70 kg

Note sull’ordine: VCBL-K2 125x75x50 D-360

Il blocco di aspirazione VCBL-K2 viene fornito. Il prodotto è costituito da:

  • Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in diverse dimensioni e superficie ventosa
  • Corpo base in plastica
  • Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordi di tenuta, piastra di attrito, set di parti di ricambio con inserti in acciaio
Accessori disponibili: piastra di aspirazione gomma spugna