VCBL-K1 120x50x50 D-360

N. articolo: 10.01.12.00825
Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito
Dimensioni (lxl): 120 x 50 mm
Altezza H: 50 mm
Disposizione: girevole di 360°
VCBL-K1 120x50x50 D-360
Attributo Valore
B 50 mm
B1 130 mm
H 50 mm
H2 15 mm
L 120 mm
L1 140 mm
L2 100 mm