VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV

Numero articolo: 10.01.12.01302

Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1

Dimensioni (LxB)125 x 75
Lunghezza L125 mm
Larghezza B75 mm
Altezza H32,7 mm
Disposizionegirevole di 360°
Funzione supplementareValvola ad impulsi
VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV
Attributo Valore
B 75 mm
B1 120 mm
L 125 mm
H 32,70 mm
H2 15 mm
L1 120 mm
L2 72,50 mm
R1 138 mm
Attributo Valore
Peso 0,52 kg

Note sull’ordine: VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV

Il blocco di aspirazione VCBL-S1 viene consegnato assemblato. Il prodotto consiste in:

  • Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione
  • Corpo base in plastica
  • Bordi di tenuta inferiore

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), bordi di tenuta, tastatore TV, set di parti soggette ad usura
Accessori disponibili: piastra di aspirazione in gomma spugna