VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV

N. articolo: 10.01.12.01474
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 4
Dimensioni (lxl): 120 x 50 mm
Altezza H: 50 mm
Disposizione: girevole di 360°
con: Valvola ad impulsi
VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV
Attributo Valore
B 50 mm
B1 145 mm
H 50 mm
H2 34 mm
L 120 mm
L1 145 mm
L2 109 mm