VCMC-S4 145x145x50 12-80

N. articolo: 10.01.12.01481
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. SCM S4
Dimensioni (lxl): 145 x 145 mm
Altezza H: 50 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-S4 145x145x50 12-80
Attributo Valore
B 145 mm
B2 109 mm
D 135 mm
H 50 mm
H1 94 mm
L 145 mm
Z (Corsa) 10 mm