VCMC-S1 120x120x50 12-80

N. articolo: 10.01.12.01768
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. SCM S1
Dimensioni (lxl): 120 x 120 mm
Altezza H: 50 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-S1 120x120x50 12-80
Attributo Valore
B 120 mm
B2 72,5 mm
D 135 mm
H 50 mm
H1 96 mm
L 120 mm
Z (Corsa) 10 mm