VC-M-SP 200x55

Numero articolo: 10.01.12.02003

Multi-Clamp - Piastra di aspirazione con produzione di

Lunghezza L200 mm
Larghezza B55 mm
Consumo d'aria48 l/min
Consumo d'aria2,88 m³/h
Capacità di aspirazione2,3 m³/h
Attributo Valore
B 55 mm
L 200 mm
Attributo Valore
Peso 0,83 kg
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: VC-M-SP 200x55

Il sistema Multi-Clamp viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da: 

  • Piastra di aspirazione con guarnizione
  • Multi-Base con dispositivo girevole e orientabile 
  • Tubo flessibile per vuoto 

Parti di ricambio disponibili: inserto di attrito, profilo di tenuta 
Accessori disponibili: Multi-Base VC-M-B, piastra di aspirazione Multi-Clamp VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, piastra di aspirazione Multi-Clamp VC-M-SPV, pompa per vuoto Multi-Clamp VC-M-PU, interruttore a pedale FU, accessori