VC-M-PU 4 230V-AC

N. articolo: 10.01.12.02040
Multi-Clamp - Pompa a vuoto
Tipo corrente: Corrente alt. 2
Tensione: 230V - AC
Vuoto (max): -850 mbar
Capacità di aspirazione: 4 m³/h
Diametro nominale: 9 mm
VC-M-PU 4 230V-AC
Attributo Valore
B 134 mm
B1 160,5 mm
G2 G1/4"-AG
H 235,1 mm
L 255 mm
L1 269 mm