VCBL-K2 125x75x75 Q

Numero articolo: 10.01.12.02199

Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti

Dimensioni (LxB)125 x 75
Dimensione piastra di aspirazione inferiore140x115 mm
Altezza H75 mm
Disposizionetrasversale
VCBL-K2 125x75x75 Q
Attributo Valore
B 75 mm
H 75 mm
H2 38 mm
L 125 mm
L1 146 mm
L2 71 mm
Attributo Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore 140x115 mm
Peso 0,66 kg

Note sull’ordine: VCBL-K2 125x75x75 Q

Il blocco di aspirazione VCBL-K2 viene fornito. Il prodotto è costituito da:

  • Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in diverse dimensioni e superficie ventosa
  • Corpo base in plastica
  • Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordi di tenuta, piastra di attrito, set di parti di ricambio con inserti in acciaio
Accessori disponibili: piastra di aspirazione gomma spugna