Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
Dimensioni (LxB) | 120 x 50 |
Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140x115 mm |
Altezza H | 75 mm |
Disposizione | longitudinale |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 50 mm |
H | 75 mm |
H2 | 38 mm |
L | 120 mm |
L1 | 143 mm |
L2 | 24 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140x115 mm |
Peso | 0,60 kg |
Note sull’ordine: VCBL-K2 120x50x75 L
Il blocco di aspirazione VCBL-K2 viene fornito. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordi di tenuta, piastra di attrito, set di parti di ricambio con inserti in acciaio
Accessori disponibili: piastra di aspirazione gomma spugna