VCMC-K2 154x128x75 12-80

N. articolo: 10.01.12.02218
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 2 circ.
Dimensioni (lxl): 154 x 128 mm
Altezza H: 75 mm
Corsa Z: 10 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K2 154x128x75 12-80
Attributo Valore
D 135 mm
B 128 mm
H 75 mm
H1 140 mm
Z (Corsa) 10 mm
L 154 mm