VCBL-S1 120x120x32.7 TV-S

N. articolo: 10.01.12.02386
Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensioni (lxl): 120 x 120 mm
Altezza H: 32.7 mm
con: conn. e valvola ad impulsi
VCBL-S1 120x120x32.7 TV-S
Attributo Valore
B 120 mm
B1 120 mm
H 32,7 mm
H2 22,5 mm
L 120 mm
L1 120 mm
L2 72,5 mm