VCBL-S1 130x30x32.7 TV-S

Numero articolo: 10.01.12.02389

Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 1

Dimensioni (LxB)130 x 30
Lunghezza L130 mm
Larghezza B30 mm
Altezza H32,7 mm
Funzione supplementareValvola di rilevamento + attacco tubo flessibile
VCBL-S1 130x30x32.7 TV-S
Attributo Valore
B 30 mm
B1 120 mm
L 130 mm
H 32,70 mm
H2 20 mm
L1 120 mm
L2 72,50 mm
Attributo Valore
Peso 0,30 kg

Note sull’ordine: VCBL-S1 130x30x32.7 TV-S

Il blocco di aspirazione VCBL-S1 viene consegnato assemblato. Il prodotto consiste in:

  • Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione
  • Corpo base in plastica
  • Bordi di tenuta inferiore

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), bordi di tenuta, tastatore TV, set di parti soggette ad usura
Accessori disponibili: piastra di aspirazione in gomma spugna