Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti
Dimensioni (LxB) | 125 x 75 |
Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140x115 mm |
Altezza H | 125 mm |
Disposizione | girevole di 360° |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 75 mm |
H | 125 mm |
H2 | 90 mm |
L | 125 mm |
L1 | 145 mm |
R1 | 240 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione piastra di aspirazione inferiore | 140x115 mm |
Peso | 1,25 kg |
Note sull’ordine: VCBL-K2 125x75x125 D-360
Il blocco di aspirazione VCBL-K2 viene fornito. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordi di tenuta, piastra di attrito, set di parti di ricambio con inserti in acciaio
Accessori disponibili: piastra di aspirazione gomma spugna