VCBL-R 160x96x45 30/50 TV

N. articolo: 10.01.12.02672
Aspiratore per tavalo a reticolo
Dimensioni (lxl): 160 x 96 mm
Altezza H: 45 mm
Schermo: 30x30 mm / 50x50 mm mm
per scanalatura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-R 160x96x45 30/50 TV
Attributo Valore
B 96 mm
H 45 mm
H2 22 mm
L 160 mm
L1 160 mm