VCBL-R 160x160x25 40x40 TV

Numero articolo: 10.01.12.02675

Aspiratore per tavalo a reticolo

Dimensioni (LxB)160 x 160
Lunghezza L160 mm
Larghezza B160 mm
Altezza H25 mm
Schermo40x40
Larghezza x Profondit6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
Funzione supplementareValvola ad impulsi
VCBL-R 160x160x25 40x40 TV
Attributo Valore
B 160 mm
H 25 mm
L 160 mm
Attributo Valore
Schermo 40x40
Peso 0,54 kg

Note sull’ordine: VCBL-R 160x160x25 40x40 TV

Il blocco di aspirazione VCBL-R viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da: 

  • Bordo di tenuta superiore tipo VCDR 
  • Corpo base in plastica 
  • Bordo di tenuta inferiore

Parti di ricambio disponibili: tastatore, angolo di bloccaggio e viti, guarnizioni e superfici di attrito