VCBL-R 160x96x25 30/50 TV

N. articolo: 10.01.12.02676
Aspiratore per tavalo a reticolo
Dimensioni (lxl): 160 x 96 mm
Altezza H: 25 mm
Schermo: 30x30 mm / 50x50 mm mm
per scanalatura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-R 160x96x25 30/50 TV
Attributo Valore
B 80 mm
H 25 mm
H2 12 mm
L 160 mm
L1 160 mm