VCMC-R 120x120x45 12-80 30x30

N. articolo: 10.01.12.02942
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. tavola retic.
Superficie di base: 120 x 120 mm
Corsa Z: 10 mm
Altezza H: 45 mm
Campo di serrag: 12,0 ... 80,0 mm
Schermo: 30 x 30 mm
VCMC-R 120x120x45 12-80 30x30
Attributo Valore
B 135 mm
D 100 mm
H 45 mm
H1 92 mm
L 153,5 mm
Z (Corsa) 10 mm