VCBL-A-K1-125x75x125-Q

N. articolo: 10.01.12.03060
Alluminio Blocco di aspirazione con elevate forze di lavorazione
per: Sistemi a 1 circuito di vuoto
Lunghezza L: 125 mm
Larghezza B: 75 mm
Altezza H: 125 mm
Disposizione: trasversale
VCBL-A-K1-125x75x125-Q
Attributo Valore
B 75 mm
B1 116 mm
B2 80 mm
H 125 mm
H2 108,6 mm
L 125 mm
L2 90 mm
L3 128 mm