VCMC-B 130x130x74 25-100

N. articolo: 10.01.12.03129
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mensola Biesse
Dimensioni (lxl): 130 x 130 mm mm
Altezza H: 74 mm
Corsa Z: 25 mm
Campo di serrag: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-B 130x130x74 25-100
Attributo Valore
B 130 mm
D 110 mm
H 74 mm
H1 143,5 mm
L 130 mm
Z (Corsa) 25 mm