VCBL-B 140x130x29 TV

N. articolo: 10.01.12.03165
Aspiratore
Dimensioni (lxl): 140 x 130 mm
Altezza H: 29 mm
con: Valvola ad impulsi
VCBL-B 140x130x29 TV
Attributo Valore
B 129 mm
H 29 mm
H2 26 mm
L 140 mm
L1 146 mm
L2 6 mm