Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore
Dimensioni (LxB) | 120 x 50 |
Altezza H | 48 mm |
Funzione supplementare | Valvola ad impulsi |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 50 mm |
H | 48 mm |
H2 | 38 mm |
L | 120 mm |
L1 | 146 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 0,39 kg |
Note sull’ordine: VCBL-B 120x50x48 TV
Il blocco di aspirazione VCBL-B viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore) VCSP-O, set di parti soggette ad usura, tastatore TV, anello adattatore
Accessori disponibili: piastra di aspirazione (superiore) in gomma spugna