Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Disco
Diametro esterno D | 90 mm |
Diametro interno d | 17 mm |
Altezza H | 0,4 mm |
Lunghezza L | 0,4 mm |
Materiale | Acciaio |
Usa la costruzione | Blocco di aspirazione VCBL-S |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 90 mm |
d | 17 mm |
H | 0,40 mm |
L | 0,40 mm |
Usa la costruzione | Blocco di aspirazione VCBL-S |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Acciaio |
Note sull’ordine: SCHE 90/17x0.4 ST VCBL-B