Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Quad-Base con 2 attacchi per tubi flessibili per tavole lisce
Dimensioni (LxB) | 175x175 |
Spazio a pavimento | 175 x 175 mm |
Lunghezza L | 175 mm |
Larghezza B | 175 mm |
Altezza H | 22 mm |
Tipo di tubo | Tubo flessibile D = 8 d = 6 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 175 mm |
d | 60 mm |
H | 22 mm |
L | 175 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 0,99 kg |
Note sull’ordine: ISQB-G 175x175x22
Il sistema modulare Innospann può essere costituito da due moduli base:
Le diverse versioni degli articoli possono essere liberamente combinate ed estese. Cup, Mono-Base e anelli intermedi sono forniti separatamente.
Parti di ricambio disponibili: vedere famiglia di prodotti accessori e parti di ricambio Innospann